??
CAD-Modellauswahl
K0161.1160X15
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0161 - Scheibenhandräder aus Aluminium
Stückliste
K0161.1160X15
BESTKIPP
Bestellnummer
K0161.1160X15
AUSF
Ausführung
ohne Zylindergriff, Nabe mit Nut
D1
Durchmesser
160 mm
D2
Durchmesser
15 mm / inch
D3
Durchmesser
40 mm
L1
Länge
20 mm
L3
Länge
40 mm
B3
Breite
5 mm
T
Tiefe
17.3 mm
GEW
Gewicht ca.
0.6990 kg
GRIFF1
fester Zylindergriff
-
GRIFF2
drehbarer Zylindergriff
-
ZEICHNUNG
Zeichnungen
Zeichnungsansichten
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245068470
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions